เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior
    SWEDOOR

    Interior Door Compact Sliding In-wall Double - Interior

    Compact is a modern panel door with clean lines. The panels are formed in one piece without seams, and the door is built around a massive sound-insulating core that gives an exclusive impression. Compact is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_sliding_int_compact_double
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Compact
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเดนมาร์ก
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715