เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
Interior Door Craft Sliding In-wall Double
    SWEDOOR

    Interior Door Craft Sliding In-wall Double

    Craft is a contemporary version of the classic hand-built panel doors. Craft gets its character and strength of its composed parts and its surroundings. Therefore these doors fits, both to the old exclusive villa and the modern stylish apartment. Craft is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_sliding_int_craft_double
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Craft
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715