เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Sliding IIn-wall

Stable Nature is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Stable is designed for residential and similar usage, here as slinding doors. Most of Swedoors interior doors can be adapted to sliding performance and combined with built-in wall cassettes. The cassettes provide a stable construction while the wall thickness can be minimized down to 96mm finished wall thickness. The cassettes can also be combined with 40mm HP (High Performance) doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.int_door_sliding_int_stable_nature
  • Product familyInterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stable Nature
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง