เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Stable Nature Double
SWEDOOR

Interior Door Stable Nature Double

4.0 จาก 5 ดาว4.0(7 รีวิว)
Stable Nature is a range of interior doors with exclusive veneer and solid sound insulating structure. They stands for nature, simplicity and Scandinavian minimalism. Stable Nature is designed for residential and similar usage. All Stable doors can be combined with glazed doors in the Unique range to obtain glazed doors visible glass frames. All doors in this range are also offered as sliding doors.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.int_door_stable_nature_double
  • Product familyInterior doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Stable Nature
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2016-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักWood
  • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
  • ผลิตโดยเดนมาร์ก
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
  • IFC classificationDoor
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
สวีเดน

สินค้าใกล้เคียง