เผยแพร่สินค้าของคุณ
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
Interior Door Steady 412 Double unequal
    SWEDOOR

    Interior Door Steady 412 Double unequal

    Steady is a range of interior doors that stands for simplicity and Scandinavian minimalism. The clean lines and the massive sound insulating core allows the doors conveys a clean and stylish message. Steady is designed for residential and similar usage.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.int_door_steady_412_double_unequal
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Steady
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองWood
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยฟินแลนด์
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors

    สินค้าใกล้เคียง