เผยแพร่สินค้าของคุณ
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single
    SWEDOOR

    Exterior Door Balcony PO1894 W12 Single

    Balcony is an exterior door range with glass , suitable for balconies and backyards. These doors have all the innovative solutions that can be required from a modern door of the highest class.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.jw_ext_door_balcony_po1894_w12_single
    • Product familyExterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Balcony
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-12-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักWood
    • วัสดุรองEPS
    • ออกเเบบโดยฟินแลนด์
    • ผลิตโดยลัตเวีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - อุปกรณ์ประตู
    • IFC classificationDoor
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24
    • Uniclass 2015 DescriptionDoorsets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors