เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์แก่ท่าน ที่นี่ !

ฉันยอมรับ
;

Sliding Integrated 3830 + HP flush 40mm

ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: swedoor_interior_door_hp_flush_40_sliding_3830_single
แบรนด์: SWEDOOR JW - DK/NO/SE
Product family: Interior doors
กลุ่มสินค้า: HP Sliding
วันที่เผยแพร่: 2020-11-19
จำนวนครั้งที่พิมพ์: 1
ประเภท: วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
ดาวน์โหลด (4)


วัสดุหลัก: Wood
วัสดุรอง: Glass
ออกแบบใน: Sweden
ผลิตใน: Sweden

หมวดหมู่ BIMobject : ประตู - การเลื่อน
IFC classification: Door
ชื่อ UNSPSC: Doors
รหัส UNSPSC: 301715
Uniclass 1.4 รหัส: JL20
Uniclass 1.4 รายละเอียด: Doors
Uniclass 2.0 รหัส: SS-25-30-20-77
Uniclass 2.0 รายละเอียด: Sliding Doorset Systems
Uniclass 2015 รหัส: Pr_30_59_24_80
Uniclass 2015 รายละเอียด: Sliding door and partition sets
NBS Reference รหัส: 59-23-77
NBS Reference รายละเอียด: Sliding Door And Partition Sets
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 32 19
CSI MasterFormat 2014 Title: Sliding Wood-Framed Glass Doors
จำนวน OmniClass: 23-17 11 15 25
OmniClass ชื่อเรื่อง: Sliding Wood Doors
CSI UniFormat II Code: C1020
CSI UniFormat II Title: Interior Doors
ผลิตภัณฑ์นี้มีจำหน่ายใน:
Europe
  • Denmark
  • Norway
  • Sweden

BIMobject®