ข้อมูลอ้างอิงเฉพาะ: | swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left |
---|---|
แบรนด์: | SWEDOOR JELD-WEN |
Product family: | Interior doors |
กลุ่มสินค้า: | HP SD4220 |
วันที่เผยแพร่: | 2016-10-14 |
จำนวนครั้งที่พิมพ์: | 1 |
ประเภท: | วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว) |
URL สินค้า: | http://www.swedoor.se/professionella/staaldoerrar/ |
---|---|
คำแนะนำในการติดตั้ง: | http://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/#6849 |
COBie Product Data Sheet: | |
Product certification: | https://www.swedoor.se/support-teknisk-info/download-center/# |
รายละเอียดทางเทคนิค: | http://www.swedoor.se/mattofakta_stal/ |
วิดีโอการติดตั้ง: | |
รหัส GTIN: |
รหัส QR มี URL ด้านล่างและจะนำคุณกลับมาที่หน้านี้หากสแกนโดยอุปกรณ์เช่น iPhone หรือสมาร์ทโฟน
https://www.bimobject.com/th/swedoor-jeld-wen/product/swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei30_single-left
วัสดุหลัก: | Steel |
---|---|
วัสดุรอง: | Glass |
ออกแบบใน: | Denmark |
ผลิตใน: | Estonia |
หมวดหมู่ BIMobject : | ประตู - อุปกรณ์ประตู |
---|---|
IFC classification: | Door |
ชื่อ UNSPSC: | Doors |
รหัส UNSPSC: | 301715 |
Uniclass 1.4 รหัส: | JL20 |
Uniclass 1.4 รายละเอียด: | Doors |
Uniclass 2.0 รหัส: | SS-25-30-20-20 |
Uniclass 2.0 รายละเอียด: | Doorset Systems |
Uniclass 2015 รหัส: | Ac_15_50_25 |
Uniclass 2015 รายละเอียด: | Doors, windows and glazing surveying |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 08 10 00 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Doors and Frames |
จำนวน OmniClass: | 23-17 11 00 |
OmniClass ชื่อเรื่อง: | Doors |
CSI UniFormat II Code: | C1020 |
CSI UniFormat II Title: | Interior Doors |
BIMobject®