เผยแพร่สินค้าของคุณ
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right
    SWEDOOR

    Steel Door SD4220 P65 EI60 Single with Toplight and Sidelights on Left and Right

    The SD4220 is a steel partition door range, based on a steel profile system (P65). With these products SWEDOOR provides a hi-end solution with focus on design, possibilities and easy installation. The products can be combined in many different variations. The basic product is welded in one piece but could also be combined with seperate build-on sections by a sophisticated hidden snap-in-system that leaves the connections almost invisible. This particular version fulfills fire-demand EI60.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.swedoor_interior_steel_door_sd4220_p65_ei60_single-left-right-over
    • Product familyInterior doors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์HP SD4220
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2016-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยเดนมาร์ก
    • ผลิตโดยเอสโตเนีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูภายใน
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoors
    • UNSPSC code301715
    • Uniclass 2015 CodeAc_15_50_25
    • Uniclass 2015 DescriptionDoors, windows and glazing surveying
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 10 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDoors and Frames
    • OmniClass Number23-17 11 00
    • OmniClass TitleDoors
    • CSI UniFormat II CodeC1020
    • CSI UniFormat II TitleInterior Doors