เผยแพร่สินค้าของคุณ
Folding wall type 120 double door center hung 87mm
Scandinavian Wall Group

Folding wall type 120 double door center hung 87mm

4.9 จาก 5 ดาว4.9(7 รีวิว)
A simple and very user friendly flat wall system for partitioning ordinary rooms. Two versions are available: Either suspended from a ceiling rail or running on a floor rail. The individual panels are side-hinged – the end panel is supplied as a door as standard. SWG120 is a good, low cost option when you want a moderate sound rated partition, and parking can be centred on the main rail. The elements are designed on the bonded sandwich principle, giving them an innate stability against torquing. Ergonomically correct operation – integral tower bolts for securing elements help make this a user friendly partition.
สเปคสินค้า
  • Another important function of the SWG120 is that it can also be supplied fire tested by an accredited testing institute to standards for BD 30 and BD 60 (30 min. and 60 min. fire resistance). For both sound and fire ratings, however, it is important to ensure that doors and elements close correctly – to assist with this, instructions are always supplied with all SWG solutions. The SWG120 in a thickness of 65 mm offers sound reduction ratings from Rw 31 dB up to Rw 46 dB, and a rating of Rw 48 dB in 100 mm. The SWG120 can be supplied with centric or eccentric wheels to accommodate special parking requirements in relation to walls, doors and furniture. Floor fitted guides are not necessary with top/centre hung partitions. Wall sections have profile edges without corners on the element surface and can be supplied with a surface finish as required – for example, painted, veneer or high pressure laminate. We are happy to assist in supplying special surfaces. All walls are executed to order.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.habila-120-folding-walls-double-door-center-hung-100mm
  • Product familyPartition walls
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์SWG 120
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2017-06-08
  • หมายเลขฉบับ1
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยสวีเดน
  • ผลิตโดยสวีเดน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
  • IFC classificationWall
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_12_65
  • Uniclass 2015 DescriptionPanel partition systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
  • OmniClass Number23-15 11 17 13
  • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
  • CSI UniFormat II CodeC10
  • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เดนมาร์ก
นอร์เวย์
โปแลนด์
ฝรั่งเศส
ฟินแลนด์
เยอรมนี
รัสเซีย
ลัตเวีย
สวีเดน
สหราชอาณาจักร
หมู่เกาะแฟโร
ออสเตรีย
ไอซ์แลนด์
ฮังการี