เผยแพร่สินค้าของคุณ
Premium GLASS Z8/L
Premium GLASS Z8/L
    Scandinavian Wall Group

    Premium GLASS Z8/L

    Premium Glas movable wall, parking position Z8/L – Mobility, transparence and discretion If you don’t need it, our Premium Glass movable wall, withdraws discreetly. But as part of the overall design, it underlines the elegance of your rooms, which even those outside can see, if you give them a look in. Looking out becomes a bore. Keep the undivided attention of your guests, at the touch of a button, and our Premium Glass will leave the world outside – simply outside.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Premium_Glass_Z8L
    • Product familyDividing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Movable Walls
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-06-01
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMelamine
    • วัสดุรองParticleboard
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectผนัง - ผนังบานเลื่อนจัดเก็บ
    • IFC classificationWall
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 22 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePartitions
    • OmniClass Number23-15 11 17 13
    • OmniClass TitleFolding Panel Partitions
    • CSI UniFormat II CodeC10
    • CSI UniFormat II TitleINTERIOR CONSTRUCTION