เผยแพร่สินค้าของคุณ
PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO
SWISS KRONO

PŁYTY LAMINOWANE SWISS KRONO

Płyty laminowane są produktem wykonanym na bazie trójwarstwowej płyty wiórowej lub płyty MDF pokrytej jednostronnie lub dwustronnie papierami nasyconymi żywicami termoutwardzalnymi, co nadaje im ostateczne wykończenie płaszczyzn niewymagających dalszej obróbki.

Proces laminowania polega na zaprasowaniu filmu dekoracyjnego na płytę, przy jednoczesnym nadaniu struktury.

สเปคสินค้า
  • Nasze produkty charakteryzuje:

    - wysoka jakość
    - bogata kolorystyka
    - różnorodność formatów, grubości i struktur powierzchni
    - wszechstronność zastosowań
    - łatwość obróbki
    - przyjazna środowisku (klasa higieny E1)

    Wszystkie płyty laminowane SWISS KRONO mają właściwości antybakteryjne.

    Każdy dekor można wyprodukować w opcji niezapalnej Stop Fire.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mfc-board-one-world-collection-from-swiss-krono-polska
  • Product familyBACKSPLASH BOARDS
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์ONE WORLD SWISS KRONO
  • ประเภทDigital Inventory (สินค้า)
  • วันที่เผยเเพร่2025-01-15
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2800
  • กว้าง (มิลลิเมตร)2070
  • ความลึก (มิลลิเมตร)18
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMFC board
  • วัสดุรองLaminate
  • ออกเเบบโดยโปแลนด์
  • ผลิตโดยโปแลนด์
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
  • IFC classificationFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_35
  • Uniclass 2015 DescriptionCovering and finishing products
  • OmniClass Number23-13 19 11 11
  • OmniClass TitleThin Sheets

พื้นที่การขาย

ยุโรป
โปแลนด์

สินค้าใกล้เคียง

3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)