เผยแพร่สินค้าของคุณ
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
Stainless Steel Kennels
    Syspal Ltd

    Stainless Steel Kennels

    3.6 จาก 5 ดาว3.6(5 รีวิว)
    We design and produce what we consider to be the kennel system on the market with every conceivable option. High quality doors, fittings and finishing’s. These can be branded or named as required. TECHNIK O2 Therapy doors, designed for specific rehabilitation needs. Slide out Kennel divider, to allow multi use of the double sized kennels. Either for large patients, or divided for two individual units. Electrical service rails, ideal for use with all kennels, contained for safety against fluid Mobile base options, static frames or built in skirting depending on requirements. Top and end panels are available to secure insulation, and finish the kennel bank off around the framework.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Kennel
    • Product familyKennels
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Kennel
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
    • Uniclass 2015 CodeEn_35_90
    • Uniclass 2015 DescriptionAnimal medical, health, welfare and funerary entities