เผยแพร่สินค้าของคุณ
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
Basin Mounted Sink Knee Push
    Syspal Ltd
    Archived

    Basin Mounted Sink Knee Push

    Hygienic and durable range of stainless steel hand wash trough sinks with knee push operation available in one to six stations. Ideal for any hygiene conscious environment. Hygienic grade 304 stainless steel construction Call us for a price for a grade 316 stainless steel sink for outdoor installation Knee push operation - Touch-free 12-15 second turn off water saving feature 5 litres per minute Mixer valve and pedestal models also available WRAS approved knee valve and flexible hose Plumbing Requirements Pre-mixed water Outlet 1½ " (M) BSP Knee valve inlet ؽ" (M) Minimum water pressure: Knee push - 0.7bar Dimensions: (Length x Width x Height unless stated)One-station - L575 x W420 x H537m Two-station - L1075 x W420 x H537mmmThree-station - L1575 x W420 x H537mm Four-station - L2075 x W420 x H537mm Five-station - L2575 x W420 x H537mm Six-station - L3075 x W420 x H537mm
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.SinkKneePush
    • Product familySinks
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์C/W Knee Push
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-10-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)573
    • กว้าง (มิลลิเมตร)420
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin spouts

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (80)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    3.8 จาก 5 ดาว 3.8 (14)