เผยแพร่สินค้าของคุณ
Drop Top
Drop Top
Drop Top
    Systemtronic

    Drop Top

    A waste bin that partially hides the contents and is identified with a vinyl pictogram for classification into: glass, organic, general, paper, aluminum, or plastic, allowing for combinations of two or more bins. It is made of galvanized steel and coated with oven-cured thermoset powder paint. It includes an inner galvanized steel ring to hold the bag. Its capacity is 62 liters, suitable for bags starting from 50 liters.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.drop-top
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)717
    • กว้าง (มิลลิเมตร)436
    • ความลึก (มิลลิเมตร)216
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)