เผยแพร่สินค้าของคุณ
Inlin
Inlin
Inlin
    Systemtronic

    Inlin

    Lightness and stability define this product, composed of two anodized aluminum columns with a matte silver finish. It is available with wheels or adjustable feet. The base and lower crossbar, made of steel, can come in white, black, or forged gray finishes.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.inlin
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1793
    • กว้าง (มิลลิเมตร)758
    • ความลึก (มิลลิเมตร)400
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)