เผยแพร่สินค้าของคุณ
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
Sou Umbrella Stand
    Systemtronic

    Sou Umbrella Stand


    Umbrella stand composed by three painted steel panels, thought-out for either big or small umbrellas. Two versions are available: standing or on the wall. The base and the middle panel can be painted in a second color. It has interior cups made of aluminum for water collection.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.sou-umbrella-stand
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-10-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)608
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)140
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGalvanized steel
    • ออกเเบบโดยสเปน
    • ผลิตโดยสเปน
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectเฟอร์นิเจอร์ - เฟอร์นิเจอร์อื่นๆ
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
    3.5 จาก 5 ดาว 3.5 (6)
    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (13)