เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge
T&S Brass & Bronze Works

B-2339 Hose Reel Assembly, 30' Closed Hose Reel, Cabinet w/ Control Valve & Temp Gauge

B-2339 B-7222-C01 Enclosed Hose Reel with 30' Hose, EB-0107 Spray Valve, Rinse Control Cabinet with Control Valve, Dual Check Valves, Thermometer and Water Hammer Arrestor
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.48 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-080
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Enclosed Hose Reel Assembly
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)21.75
  • กว้าง (นิ้ว)16
  • ความลึก (นิ้ว)16.44
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักStainless steel
  • วัสดุรองChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก81
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม