เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/4" x 50' Hose, 7/16" Front Trigger Water Gun

    4.3 จาก 5 ดาว4.3(6 รีวิว)
    B-7245-06 Hose Reel, Open, Epoxy Powder Coated Steel, 50' of 3/4" Diameter Creamery Hose, MV-2522-34 Front Trigger, 7/16" Spray Gun
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 10.90 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-111
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Open Hose Reel Assembly
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2011-12-01
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)27.06
    • กว้าง (นิ้ว)12
    • ความลึก (นิ้ว)16
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก143
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา