เผยแพร่สินค้าของคุณ
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    T&S Brass & Bronze Works

    5HR-232-01 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve

    Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose with Spray Valve
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.27 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-5HR-232-01
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Equip
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)15
    • กว้าง (นิ้ว)5.25
    • ความลึก (นิ้ว)15.31
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก34.05
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม