เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/c5cc5827-2a04-4e0a-91d8-fcb3a492925d
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-0712 Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
Sill Faucet, Self-Closing Metering, Push-Button, 1/2" NPSM Male Shank & 1/4" NPT Tailpiece
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-0712
Product family
Mixing Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Manual Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
4.62
กว้าง (นิ้ว)
1.75
ความลึก (นิ้ว)
4.12
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets
คู่มือการติดตั้ง
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014733-45.PDF
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0712&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
น้ำหนัก
3.5
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
ดาวน์โหลด