เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
T&S Brass & Bronze Works

B-1210-01 Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank

Glass Filler, 10" Deck Mount Pedestal, 1/2" NPT Male Shank
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-1210-01
  • Product familyBar Equipment
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Glass Fillers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)11.31
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)3.75
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3.3
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม