เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/18cd3827-9b62-4ba8-b200-d0c2dba65edc
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-1230-12 Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
Water Station w/ 12" Pedestal Glass Filler & Drip Pan Assembly
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.25 GPM min @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-1230-12
Product family
Bar Equipment
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Glass Fillers
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
13.44
กว้าง (นิ้ว)
12.62
ความลึก (นิ้ว)
10.62
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230-12&loc_cat=Glass+Fillers
คู่มือการติดตั้ง
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-016883-45.PDF
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-1230-12&loc_cat=Glass+Fillers?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
น้ำหนัก
7.1
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
ดาวน์โหลด