เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/f6e8f5f0-acfc-4825-830a-c64c8928463d
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-2282 Dipperwell Faucet
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-2282 Dipperwell Faucet
Dipperwell Faucet
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 7.08 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-2282
Product family
Mixing Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Manual Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
2.62
กว้าง (นิ้ว)
1.12
ความลึก (นิ้ว)
2.31
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-2282&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
จีน
น้ำหนัก
1.25
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-EE-CR 8" c/c Double Pantry Faucet, Wall Mount, Ceramas, 12" Swing Nozzle, 00EE Male Inlets
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
HG-4D-36 Gas Hose w/Quick Disconnect, 3/4" NPT, 36" Long
ดาวน์โหลด