เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    T&S Brass & Bronze Works

    B-3950 Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter

    Waste Drain Valve, Twist Handle, 3-1/2" x 2" & 1-1/2" Adapter
    สเปคสินค้า
    • Discharge Rate: 17.14 GPM max
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-3950
    • Product familyOther Plumbing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Valves
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)5.81
    • กว้าง (นิ้ว)4.44
    • ความลึก (นิ้ว)12.25
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก4.545
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว

    พื้นที่การขาย

    อเมริกาเหนือ
    สหรัฐอเมริกา