เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/2cf97f7f-32a1-4e81-b119-3a4d4fb3e55f
หน้าหลัก
ประเภท
ห้องครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-7242-C05 Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
Hose Reel,Enclosed,Epoxy Coated Steel,50'Hose,3/8"ID with Front Trigger Water Gun
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-7242-C05
Product family
Mixing Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Washdown Solutions
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions
คู่มือการติดตั้ง
https://www.tsbrass.com/drawings/098/098-014921-45.PDF
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-7242-C05&loc_cat=Washdown+Solutions?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
จีน
น้ำหนัก
75.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
4.5
(
6
)
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0133-14CRQJST EasyInstall Pre-Rinse, 8" Wall Mount Base, Ceramas, 14" ADF Nozzle, B-0107-J-SWV, QD, Tee
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
S-1230 Deck Mount Stainless Steel Water Station w/ Pedestal Type Stainless Steel Glass Filler
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01-F05 Dipperwell Faucet w/ 0.5 GPM Flow Disc & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-2282-01 Dipperwell Faucet & Bowl Assembly
ดาวน์โหลด