เผยแพร่สินค้าของคุณ
BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
T&S Brass & Bronze Works

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate

BP-0723-8DP, LakeCrest Aesthetic Metering Lavatory Faucet, Polished Chrome, Deck Plate
สเปคสินค้า
  • Single hole, single temperature, deck mount faucet with polished chrome plated brass body, 8" c/c polished chrome plated vandal resistant deck plate with gasket, vandal resistant 0.5 GPM concealed non-aerated spray device, metering cartridge, push button cap and 1/2” NPSM male inlet with 24" flexible stainless steel braided supply hose with 3/8" compression fitting. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-BP-0723-8DP
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Self-Closing Metering Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPolished Chrome
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม