เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-CR-B8P Pull-Down PRU w/ Cerama Cartridges, Lever Handles & Wall Bracket

8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 12" riser, pull-down activated stainless steel valve unit, insulated grip handle, 1.07 GPM sprayer, ceramic cartridges with check valves, lever handles, 1/2" NPT female inlets and 6" adjustable wall bracket. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. 2019 DOE PRSV - Class II compliant.
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 1.07 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0133-CR-B8P
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Rinse Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-26
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม