เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets
T&S Brass & Bronze Works

B-0133-U12-CR-B ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets

B-0133-U12-CR-B, ULTRARINSE PRU w/ 8" Wall Mount Mixing Faucet, Quarter-Turn Cerama Cartridges w/ Check Valves, Levers, Add-On Faucet w/ 12" Swing Nozzle, 10" 1.5 GPM Sprayer Arm, 1.15 GPM Spray Valve & 1/2" Female NPT Inlets
สเปคสินค้า
  • 8” wall mount mixing faucet w/ polished chromeplated brass body, EasyInstall add-on faucet w/ polished chrome platedbrass body, 12” swing nozzle w/ stream regulator outlet (Series 1)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0133-U12-CR-B
  • Product familyPre-Rinse Units
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Rinse Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม