เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose
T&S Brass & Bronze Works

B-0167 Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose

Spray Assembly, 8" Wall Mount Base Faucet, VB Outlet, Angled Spray Valve, 68" Flex SS Hose
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 3.93 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0167
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pre-Rinse Units
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก10
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม