เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0230-134XA-CR 8" Wall Mount Faucet, 1/2"NPT Female Inlets, Ceramas, Lever Handles & 134X-AER

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 7 3/4" swivel/rigid gooseneck with 2.2 GPM aerator, ceramic cartridge with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372. Meets ADA ANSI/ICC A117.1 requirements.
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0230-134XA-CR
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก5.3
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม