เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines
T&S Brass & Bronze Works

B-0300-VR4-WS Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines

B-0300-VR4-WS, Faucet, Single Hole, Dual Temp, Eternas, Rigid GN, 1.5 GPM VR Aerator, 4" Wrist Handles, Flex Supply Lines
สเปคสินค้า
  • Single hole deck mount mixing faucet w/ polished chrome plated brass body, 5 3/4" swivel/rigid gooseneck, Includes lock washer to convert to rigid
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0300-VR4-WS
  • Product familyManual Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pantry Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-05-09
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.4
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม