เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
T&S Brass & Bronze Works

B-0455 Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers

Elevated Vacuum Breaker Assembly (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 6" Centers
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 18.10 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0455
  • Product familyFaucet Accessories
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Parts & Accessories
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)18.19
  • กว้าง (นิ้ว)2
  • ความลึก (นิ้ว)6
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม