เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0509 Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets

    Double Knee Pedal Valve, Ledge Mount, 6-1/4" Pedals, 1/2" NPT Inlets
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.00 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0509
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)6.81
    • กว้าง (นิ้ว)5.31
    • ความลึก (นิ้ว)3.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก4.24
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม