เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0135843c-629a-4d1c-ab89-de407e62f84f
หน้าหลัก
ประเภท
ครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-0512 Concealed Mixing Faucet, Wall Mount, 3/8" NPT Inlets & Outlet, 4-Arm Handles
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-0512 Concealed Mixing Faucet, Wall Mount, 3/8" NPT Inlets & Outlet, 4-Arm Handles
Concealed Mixing Faucet, Wall Mount, 3/8" NPT Inlets & Outlet, 4-Arm Handles
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 15.40 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-0512
Product family
Mixing Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Manual Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
สูง (นิ้ว)
1.69
กว้าง (นิ้ว)
5.62
ความลึก (นิ้ว)
2.62
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0512&loc_cat=Manual+Faucets
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0512&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
น้ำหนัก
3
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
B-0665-BSTR Service Sink Faucet, Wall Mount, 8" Centers, Built-In Stops, Vacuum Breaker, Rough
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0231-BST Double Pantry Faucet, Wall Mount, 8" Centers, 12" Swing Nozzle (062X), Built In Stops
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5PR-2S06 Pre-Rinse, Single Hole Base, 18" Flexible Inlets, 6" Wall Bracket, 6" Add-On Faucet
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5GF-16P-WS Water Station w/ Equip (Retro) Glass Filler, 16" Pedestal
ดาวน์โหลด