เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0598-CR-HRK Pot Filler, Wall Mount, 8" Centers, Ceramas, 24" Double-Joint Nozzle, Heat-Resistant Kit

    8" wall mount mixing faucet with polished chrome plated brass body, 24" double joint swing nozzle, on-off volume control outlet with insulated grip, heat resistant sleeves and o-rings kit, ceramic cartridges with check valves, lever handles and 1/2" NPT female inlets. Certified to ASME A112.18.1/CSA B125.1, NSF 61-Section 9 and NSF 372.
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 9.55 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0598-CR-HRK
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-26
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม