เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    T&S Brass & Bronze Works

    B-0710 Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center

    Sill Faucet, 1/2" NPS Male Shank, Non-Splash Aerator, 4-1/8" Outlet to Center
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-0710
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)4.44
    • กว้าง (นิ้ว)12.62
    • ความลึก (นิ้ว)4.12
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม