เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet
T&S Brass & Bronze Works

B-0710-LT-CR Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet

Sill Faucet, Cerama Cartridge, 4-Arm Handle, Stream Regulator Outlet, 1/2" NPS Male Inlet
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 5.21 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-0710-LT-CR
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก2.447
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม