เผยแพร่สินค้าของคุณ
สหรัฐอเมริกา
Thai
ภาษา
โปรเจคท์ของคุณอยู่ที่ไหน
เผยแพร่สินค้าของคุณ
สมัครสมาชิกฟรี
เข้าสู่ระบบ
t-and-s-brass-and-bronze-works/products/0094982e-f4f2-4084-8c60-5366affac731
หน้าหลัก
ประเภท
ครัว
ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant
Available in สหรัฐอเมริกา
T&S Brass & Bronze Works
ติดตาม
B-0890-VRS Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant
Medical Faucet, Deck Mount, Cast Basin Spout, Aerator, Wrist Handles, Vandal Resistant
ดาวน์โหลด
สเปคสินค้า
สเปคสินค้า
Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
Unique ref.
ts-brass-B-0890-VRS
Product family
Mixing Faucets
กลุ่มผลิตภัณฑ์
Manual Faucets
ประเภท
วัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
วันที่เผยเเพร่
2020-04-14
หมายเลขฉบับ
1
ลิงค์
ลิงค์
Product url
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0890-VRS&loc_cat=Manual+Faucets
การรับรองผลิตภัณฑ์
https://www.tsbrass.com/overview.php?pid=B-0890-VRS&loc_cat=Manual+Faucets?tab=3
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
วัสดุหลัก
Chrome
ออกเเบบโดย
สหรัฐอเมริกา
ผลิตโดย
สหรัฐอเมริกา
น้ำหนัก
4.7
การจำแนกประเภท
การจำแนกประเภท
หมวดหมู่ BIMobject
ครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
พื้นที่การขาย
อเมริกาเหนือ
สหรัฐอเมริกา
สินค้าใกล้เคียง
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' x 3/8" ID Hose EQUIP
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5HR-242 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose EQUIP
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
5HR-232-09 Hose Reel, Open, Powder Coated Steel, 35' of 3/8" Diameter Hose with Water Gun
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-0455-04-963VB Elevated B-0963 Vacuum Breaker Unit (1/2" NPT) w/ Angled Slip Flanges, 4-1/4" Centers
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
B-1230 Glass Filler Water Station, Pedestal Glass Filler and Drip Pan
ดาวน์โหลด
T&S Brass & Bronze Works
MV-1907-12CW 3/4" Washdown Station: Valve, Thermometer, Swivel, 50' Creamery Hose & Water Gun
ดาวน์โหลด