เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles
T&S Brass & Bronze Works

B-1122 Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles

Workboard Faucet, Deck Mount, 8" Centers, 10" Swing Nozzle, Lever Handles
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-1122
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)7.44
  • กว้าง (นิ้ว)12.62
  • ความลึก (นิ้ว)10
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก3.97
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม