เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker
T&S Brass & Bronze Works

B-2339-7132MVBH Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker

Hose Reel Control Cabinet, Control Valve, Check Valves, Open 35' Hose Reel, Vacuum Breaker
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 1.15 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-2339-7132MVBH
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washdown Solutions
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก77.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม