เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2339-LR Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves

    Hose Reel Control Cabinet with Control Valve, Temp Gauge & Dual Check Valves
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - F, Flow Rate: 12.90 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-2339-LR
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washdown Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)21.75
    • กว้าง (นิ้ว)16
    • ความลึก (นิ้ว)2.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก33.85
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม