เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate
T&S Brass & Bronze Works

B-2460 Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate

Lavatory Faucet: Single Temp, Cerama, Decor Wrist-Action Handle, VR Aerator, Deckplate
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 180 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-2460
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)6.56
  • กว้าง (นิ้ว)6
  • ความลึก (นิ้ว)4.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
  • น้ำหนัก5.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม