เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops
T&S Brass & Bronze Works

B-2492 Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops

Service Sink Faucet, Vac. Breaker, Hose Outlet, 4-Arm Handles, Built-In Stops
สเปคสินค้า
  • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 12.96 GPM @ 60 psi
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-2492
  • Product familyMixing Faucets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)14.31
  • กว้าง (นิ้ว)10.88
  • ความลึก (นิ้ว)9.12
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก7.5
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม