เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
    T&S Brass & Bronze Works

    B-2859 Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles

    Lavatory Faucet, 8" Concealed Body, High-Arc Gooseneck & 2.2 gpm Aerator, 4" Wrist Handles
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 2.20 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-2859
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Manual Faucets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม