เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
T&S Brass & Bronze Works

B-3950-01 Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter

Waste Twist, 3-1/2" x 2" w/ Overflow, NPT Adapter
สเปคสินค้า
  • Discharge Rate: 17.14 GPM max
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ts-brass-B-3950-01
  • Product familyOther Plumbing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Waste Valves
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (นิ้ว)19.5
  • กว้าง (นิ้ว)4.44
  • ความลึก (นิ้ว)27.62
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักChrome
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยจีน
  • น้ำหนัก7.7
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประปา - วาล์ว