เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7142-C05 Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun

    Hose Reel, Enclosed, Stainless Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Front Trigger Water Gun
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-7142-C05
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washdown Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)20.44
    • กว้าง (นิ้ว)8.44
    • ความลึก (นิ้ว)21.56
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก76
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม