เผยแพร่สินค้าของคุณ
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    T&S Brass & Bronze Works

    B-7242-02 Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun

    Hose Reel, Open, Epoxy Coated Steel, 3/8" ID x 50' Hose, Rear Trigger Water Gun
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 200 F, Flow Rate: 3.70 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-B-7242-02
    • Product familyMixing Faucets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washdown Solutions
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก62.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectห้องครัว - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม