เผยแพร่สินค้าของคุณ
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
    T&S Brass & Bronze Works

    BL-5700-08 Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Mixing Faucet, Rigid Vac. Breaker Nozzle, Serrated Tip
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-BL-5700-08
    • Product familyLaboratory Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (นิ้ว)12.19
    • กว้าง (นิ้ว)7.44
    • ความลึก (นิ้ว)5.62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก6.27
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ