เผยแพร่สินค้าของคุณ
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
    T&S Brass & Bronze Works

    BL-5707-01 Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip

    Lab Faucet, Single Temp, Anti-Rotation, Swivel/Rigid Vacuum Breaker Nozzle, Serrated Tip
    สเปคสินค้า
    • Pressure: 20 - 125 psi, Temperature: 40 F - 140 F, Flow Rate: 0.50 GPM @ 60 psi
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ts-brass-BL-5707-01
    • Product familyLaboratory Equipment
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Laboratory Products
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-04-14
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
    • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
    • น้ำหนัก7.11
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectอุปกรณ์ทางการแพทย์ - อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ